村田的WiMAX模块 (LBFA1ZRSTZ) 获得了UQ认证

WiMAX模块 (LBFA1ZRSTZ)

2011/7/4

株式会社村田制作所

代表取缔役社长 村田恒夫

概要

株式会社村田制作所的WiMAX*1通信模块 (LBFA1ZRSTZ) 成功地通过了日本WiMAX运营商UQ通信公司 (UQ Communications Inc.,以下简称为UQ) 的WiMAX网络连通性测试,并获得了UQ认证*2

在连接基于WiMAX技术的UQ无线通信网络时,通信设备必须获得UQ认证。但是如果在终端设备中安装了我公司的获得UQ认证的模块,就能够大幅减少终端设备的测试项目,并且还能够减轻终端设备制造商在测试和认证活动方面的负担,以及大幅缩短终端设备制造商的商品开发周期。

我公司不仅能为客户提供WiMAX模块的硬件,而且能够提供从驱动程序至通信中间件为止各种软件。整机制造商只要设计用户接口和应用程序,就能够开发出具备基于WiMAX的无线通信功能的产品。同时,在终端设备的各种强制性认证方面,我公司还为客户提供着办理这些认证的服务。

背景和开发目的

除了智能手机和电脑之外,预计今后所有便携式通信设备都将具备基于WiMAX的无线通信功能。我们将充分应用我公司在开发WiMAX模块 (LBFA1ZRSTZ) 的活动中培养出来的小型化技术,为扩大WiMAX市场贡献我们所有的力量。

产品特点

  • 小型和SMD (表面贴装型) 模块,最适合被安装在便携式通信设备之中。
  • 已经获得了认证,能够大幅缩短开发和设计周期。
  • 除了天线之外,WiMAX通信元件部分都内藏在外壳中,很方便客户的使用。
  • 通过为客户提供丰富的软件支持和认证支持服务,既能够减少客户的开发成本,又能够缩短客户的开发周期。

用途

适合于智能手机、手机和便携式电脑等

UQ通信公司的评论

此次村田制作所利用其小型化技术开发的WiMAX通信模块是业界最小产品。我们UQ希望能和村田制作所一起开展在小型通信产品中增加基于WiMAX的无线通信功能的活动。与此同时,在努力丰富我们的服务内容和扩大UQ的WiMAX网络覆盖率的同时,我们还将继续为用户提供新的WiMAX技术应用的可能性。

术语说明

*1 WiMAX 一种无线通信技术,可实现高速大容量无线宽带接入。
*2 UQ认证 证明WiMAX通信产品已通过了UQ的WiMAX网络连通性测试的认证体系。通过安装我公司的已获得了该项认证的WiMAX模块 (LBFA1ZRSTZ) ,能够大幅减少终端设备需要进行的UQ的 WiMAX网络连通性测试工时。

系列产品型号

LBFA1ZRSTZ

电气特性

  • 获得802.16e Wave2, Profile 3A认证
  • 支持MIMO Matrix - B (2 x Rx, 1 x Tx)
  • 最大发射功率: 23dBm
  • 内置EEPROM芯片、晶振、射频前端
  • SDIO1.8V/3.3V、USB2.0、UART、USIM接口

外形尺寸

16.8mm x 20.4mm x 2.3mm

生产厂家

株式会社小松村田制作所

样品价格

10,000日元/个


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。