智能手机无线电路用混合多路复用器的商品化

  • 弾性波元件

2017/4/19

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所日前开发出了智能手机用混合多路复用器LMTP3P系列。本商品可将频带分支成3条,通过在无线电路中的使用来减少天线数量,为设备的小型化做出贡献。凭借本公司融合了多层陶瓷与SAW滤波器特征的特有的技术,同时实现了尖锐的高衰减特性和宽频带的传导特性。本商品已从4月起开始量产。

补充说明

近年来,为提高智能手机的通信速度,LTE*1通信方式不断深入引进载波聚合技术*2和MIMO*3天线系统。LTE的通信频率分为低波段频带(698~960MHz)、中波段频带(1427~2200MHz)和高波段频带(2300~2690MHz),在同时使用多个频带的载波聚合中,通常每个频带都需要自己的天线。此外,安装需用多个收发天线提高通信速度的MIMO系统使得必要的天线数量增加,无线电路呈现出了复杂化的趋势。
此次本公司开发的混合多路复用器因为能够将频带分支为3条,所以能减少载波聚合中的天线数量。这还有助于对需要多条天线的MIMO系统确保设计面积,可为设备的小型化做出贡献。

产品特点

  • 低波段频带(698~960MHz)、中波段频带(1427~2200MHz)和高波段频带(2300~2690MHz)可以用被动电路进行分支了

  • 可用于LTE、GSM的收发用途
  • 尺寸 L:3.5xW:3.5x0.9 max mm

产品型号

LMTP3PAA-J63

术语说明

*1 LTE:“Long Term Evolution”的略称,被分类为第4代通信方式(4G),LTE的引进使在手机通信网上的高速通信成为可能。
*2 载波聚合(Carrier Aggregation):同时使用多条LTE载波来提高通信速度的技术。此技术中存在着使用同一频带的带内载波聚合(Intra-Band Carrier Aggregation)和使用不同频带的带间载波聚合(Inter-Band Carrier Aggregation)两种方式。
*3 MIMO:“Multiple-Input and Multiple-Output”的略称,使用多条收发天线来提高通信速度的技术,已经开始被引进LTE和无线LAN。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志