1008、0806尺寸的多层型功率电感器 高度仅为0.8mm max的薄型产品商品化!
-LQM2HP_EH系列、LQM2MP_EH系列-

2014/12/15

摘要

1008尺寸 (LQM2HP_EH系列) 、0806尺寸 (LQM2MP_EH系列) 具有良好的直流叠加、低直流阻抗特性,比以往商品 (高度1.0mm max) 更薄的0.8mm max产品开始量产。


背景

以智能手机为首的移动设备十分重视小型化与高性能,因此对于内部元器件而言,小型、薄型并具有高性能的产品需求也越来越多。

本公司的1008、0806尺寸的多层型功率电感器具有高性能且比以往产品更薄,高度仅0.8mm max的产品已商品化。


特点

具有良好直流叠加、低直流阻抗特性的高性能薄型功率电感器。
独创的高性能型叠层技术,比以往产品更薄,高度仅0.8mm max的产品已商品化。
电感值0.24~2.2µH范围内的产品阵容齐备,是适合用于小型移动设备等需要降压的电源电路的电感器。


应用

智能手机、手机等小型移动设备


品号

电感值为1.0µH±20%、0806尺寸的情况下
LQM2MPN1R0MEH# (#表示包装code)


特性图

LQM2MPN1R0MEH


电气特性

LQM2MPN1R0MEH

额定电流: 1,500mA (在85℃的环境下,基于温度上升的情况)
直流电阻: 0.100Ω±25%
工作温度范围: -40~85℃ (不包含产品自身的温度上升)

该系列的line-up请从进行确认。


外形尺寸图

LQM2MP_EH


生产体制

量产中


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。