音频线用0402尺寸(1.0x0.5mm)绕线型电感器已商品化。
随着智能手机的普及,通信频段的辐射噪声会影响音频线,从而产生通话质量下降的问题。对此,我公司商品化了0402尺寸(1.0x0.5mm)的绕线型电感器的全新系列产品,此产品在通信频段(700~2700MHz频段)具备优异的Z特性。
特点
- 降低手机/智能手机的通信频段(700~2700MHz左右)辐射噪声的设计。
- 实现只有绕线电感才具备的大额定电流、低直流电阻。
应用
品号
生产体制
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/