尺寸为0201(0.6×0.3mm)的小型高频片状电感器LQP03HQ_02系列新追加了7款低电感值(0.6~1.2nH)产品。
另外,追加的7款0201尺寸为能对应超小偏差值(±0.05nH)的产品,可以构成更适合的匹配电路。
在手机多功能化的潮流中,匹配电路时对于配件的小型化以及高Q值的要求更高。另外,在电路高密度化、多频段化的现在,电路设计的难易度越来越高,对于匹配电路所使用的电感器的偏差值要求也会随之提高。
于是,本公司在LQP03HQ_02系列产品阵容中追加了尺寸为0201的超高Q值,并且也是能对应超小偏差(±0.05nH)标准的产品。
用于手机的高频率模块(PA/ANT/SAW/GPS 等)
智能手机、手机 (WCDMA/GSM/LTE 等)
W-LAN/Bluetooth®等各种无线模块
全部的高频率电路
LQP03HQ_02系列
查看全系列产品阵容,
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/