大幅扩充了对应AEC-Q200规格面向汽车的高频电感的产品阵容

大幅扩充了对应AEC-Q200规格面向汽车的高频电感的产品阵容

2015/10/19

摘要

大幅度扩充了对应AEC-Q200规格、面向汽车的(车载信息娱乐系统用、动力传动安全用)高频电感的产品阵容。


背景

近年来在车载市场中,随着环境、能源以及安全意识的提高,EV/HEV化正在推进电力系统和二次电池的搭载以及各种电装设备的电动化和安全系统的更高性能化。
此外,与外部通信系统的连接要求也在提高,无线通信开始联网化,由于受到这种趋势的影响,开发IVI(车载信息娱乐系统)这种以协调行驶系统和安全系统为目的的车载设备成为了目标。
在这种情况下,村田公司提高了对车载设备中RF电路的匹配以及作为扼流线圈使用的高频电感的小型化和高性能化的要求。并且强化车载用电子设备的AEC-Q200规格的对应要求。
为了响应该要求,村田公司大幅扩充了对应AEC-Q200规格的面向汽车的高频电感的产品阵容。


特点

面向车载信息娱乐系统用途的高频电感的新系列
 尺寸
 代码(inch)
 系列
 特征
 产品阵容
 规格表
0201  LQP03TN_Z2
 0201小型尺寸,高Q值
Link Link
0402  LQG15WZ_02
 实现了比传统多层产品更高Q值化
Link
Link
0402  LQW15AN_8Z
 实现了高Q值,大电流化的绕线产品的特征
Link
Link
0603  LQW18AN_8Z
Link
Link

面向动力传动安全用途的高频电感的新系列
 尺寸
 代码(inch)
 系列
 特征
 产品阵容
 规格表
0402  LQG15WH_02
 高可靠性对应,
 实现了比传统多层产品更高Q值化
Link
Link


应用

・车载信息娱乐系统用
以汽车导航系统为首的车内ITS信息通信设备以及设想使用在各种舒适设备中的面向车载信息娱乐系统的RF电路
・动力传动安全用
以适用于严苛的使用环境的动力传动(行驶驱动系统)/安全系统为首的面向安全系统的RF电路。

关于汽车用途的详细说明



生产体制

大批量生产



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。