适合于车载摄像头•NFC电路 绕线型电感器LQW15CN系列商品化

  • 电感器 (线圈)

2016/7/22

New wire-wound inductors for car cameras and NFC circuits

摘要

将适合于面向车载摄像头用途和NFC电路的,符合AEC-Q200标准的绕线型电感器LQW15CN_0Z/1Z系列商品化。

  

背景

展望未来的无人驾驶,以强调驾驶系统和安全系统的车载设备的研发越来越活跃。因此,对于车载设备中RF电路作为匹配电路和扼流线圈使用的高频电感器越来越要求小型化、高性能化。株式会社村田制作所为满足这个要求,致力于面向汽车的高频电感器的研发。

本次商品化的LQW15CN_0Z/1Z系列是符合AEC-Q200标准的面向汽车的绕线型电感器。通过充分活用小型且能够安装大的电感器的特征,能够更有效地构成车载摄像头使用的Bias Tee电路。(在此将介绍使用本产品的详细应用事例。

此外,本产品充分活用绕线型电感器的低损耗特性的同时也能够利用NFC的匹配电路。在一般民生用途方面也有具有良好使用情况的车载对应产品,所以在面向车载NFC电路中也能够安心使用。

  

特点

  • 通过使用铁氧体磁珠实现在小型0402 系列(1.0x0.5mm)上安装大的电感器
  • 实现绕线型电感器大额定电流、低直流阻抗的特征
  

应用

面向车载摄像头BiasTee电路
车载NFC电路

  

品号

LQW15CN_0Z系列
系列产品阵容请点击此处

LQW15CN_1Z系列
系列产品阵容请点击此处

 

生産体制

量产中

术语说明

BiasTee电路 Bias tee是从高频信号中分离DC成分和AC成分,反之对AC信号提供DC偏置的3端子构造电路。因为电路形状呈T型,所以名字里含有tee。


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志