0603尺寸的小型金属合金型电感器商品化
DFE18SA系列

DFE18SA series

2017/1/18

摘要

研发出世界超小的0603尺寸金属合金型。

  

背景

随着移动设备的高密度化、高机能化的发展,能够对应小型且大电流的元件变得越发重要。此次,通过活用优良绕线特性的独特制作工艺,将与传统多层功率电感器相比额定电流(电流重叠特性)得到大幅改善的金属合金型0603尺寸、0.24u~1.0uH的功率电感器商品化。

  

特点

  • 金属合金型中的世界超小尺寸
  • 小型且具有优越的电流重叠特性
    (传统相同尺寸多层工艺产品是Isat=0.55A@1uH,而本产品是Isat=2A@1uH)
    ※Isat: 基于电感变化的额定电流
  • 闭磁电路构造导致的低磁束泄漏
  

应用

移动设备的数字化、RF电路用电源

  

品号

DFE18SA系列
系列阵容请点击此处确认。

 

生産体制

量产中




关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。