对应150℃的6mm/10mm正方形的高可靠性电感器商品化

MDH6045C/MDH10060C series

2017/5/29

要旨

株式会社村田制作所将适合车载电子设备的高可靠性的绕线功率电感器MDH6045C/MDH10060C系列商品化。本产品于2016年11月开始量产。

  

补充

与移动电话等一般性消费类设备相比,功率传动系统和ADAS*1 等车载用电子设备对电感器等元件具有高可靠性规格要求。因此,本产品通过优化外部电极构造,实现了优越的耐振动特性和高使用温度(最高达150℃)。

  

产品网页URL

MDH6045C/MDH10060C系列
系列产品阵容请点击此处确认。

  

术语说明

*1  ADAS:Advanced Driver Assistance System(先进驾驶支持系统)





关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。