减少直流阻抗的0603尺寸的小型金属合金型电感器商品化

DFE18SBN_E0

2017/9/14

要旨

株式会社村田制作所将适合智能手机等移动设备电源的金属合金型电感器DFE18SBN_E0系列商品化。与传统产品相比,实现更低Rdc*1 ,金属合金型是世界超小尺寸的功率电感器。该产品已于2017年4月开始量产。

  

补充

伴随着移动设备的高密度化、高机能化,市场需要能够支持更加小型、大电流的功率电感器。因此,通过对金属磁性材料的特殊改善,维持直流重叠特性不变的同时,实现了与传统DFE18SA系列相比更加低Rdc化。(相对于DFE18SA系列是Isat*2 =2.0A, Rdc=144mΩ@1uH,新产品DFE18SBN_E0系列是Isat=2.3A、Rdc=120mΩ@1uH)

  

产品网页URL

DFE18SBN_E0 系列
系列产品阵容请查看此处。

  

术语说明

*1  Rdc : 直流阻抗

*2  Isat : 基于电感值变化的额定电流





关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。