小型•表面封装型PoE用绝缘型DC-DC转换器的研发

2016/12/13

要旨

株式会社村田制作所研发出小型•表面封装型的Power over Ethernet(以下称PoE)用绝缘型DC-DC转换器MYBSP系列。
用于无线接入点、网络安全摄像机、IP电话等网络设备的Power Device。
该产品在Murata Electronics (Thailand)Ltd.,生产,并将于2017年3月开始量产,样品价格为4,000日元。


背景

在网络设备市场中,如果搭载PoE,就不需要AC电源的安装工作,且节省线材,因此搭载PoE的设备不断地增加。此外,这些设备中,伴随着装置的小型化•高机能化,电源也有必要实现小型化。
本次研发出的DC-DC转换器MYBSP系列是搭载PoE通信规格IEEE802.3at的hardware classification protocol功能的小型绝缘型DC-DC转换器。通过使用片状变压器,实现高绝缘耐压•高可靠性•小型化。
此外,目前虽然有插入端子型的电源模块,但是它需要在客户基板上留有进行双面封装的空间。该产品采用表面封装型圆柱端子,使客户无需在基板上打通孔,同时也实现了电源模块本身的小型化。因此,基板占用面积减小,电路设计的自由度也大幅提升。


产品特点

・搭载IEEE802.3at的hardware classification protocol功能
・实现小型且高绝缘耐压(2.25kVdc)
・使用表面封装型圆柱端子,可通过回流焊接进行简易封装


用途

・IEEE802.3at的全部设备
・无线接入设备、安全摄像机、IP电话等网络设备


品名

MYBSP0122BABF(12V/2.125A, 25.5W输出)
MYBSP0055AABF(5.0V/5.1A, 25.5W输出)


详情请查看此处。


电气特性

品名 MYBSP0055AABF MYBSP0122BABF
输入电压范围 42.5-57V
输出电压 5.0V 12V
输出电流 5.1A 2.125A
输出电力 25.5W
1次2次间绝缘耐压 2.25kV
効率(typ.) 88% 91%
输出电压精度 +/-3%


外形尺寸图

22.4 x 35.5 x 10.55 mm



生产体制

自2017年3月开始量产。


样品价格

4,000日元/pc


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。