第二代超高稳定性MEMS陀螺仪组合传感器(陀螺传感器一体型加速度传感器) 开始量产

MEMS sensor, SCC2000, Murata, ISO26262, AEC-Q100

2014/12/3

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫

概要

株式会社村田制作所开始进行车载、工业设备用等,针对在严酷的环境使用为目的的陀螺仪组合传感器SCC2000系列的量产活动。

背景

近年来,随着在全球市场车载安全功能的普及,以及各种产业设备装载惯性力传感器的影响,对于一体型组合了小型高功能的加速度传感器和陀螺传感器的需求不断高涨。为了迎合这些需求,我公司完成了SCC2000系列产品的商品化。此系列产品是正在量产中的SCC1300系列的后继产品。

产品特点

  • 级别最高的温度依存性、冲击灵敏度、偏压稳定性
  • 装载有高功能传感器的坚实结构
  • 由可选择检测X轴或Z轴的角速度传感器、3轴低g加速度传感器和32位数字SPI (Serial Peripheral Interface) *所构成
  • 实现小型化 (15.00×8.50×4.35 mm) ,能够使用于适合SMD封装尺寸的24针预模成型符合RoHS的SOIC塑料外壳
  • 可配置SPI端口并且装载了可通过软件选择10Hz或60Hz的低通过滤器
  • 符合国际标准 ISO26262 (汽车安全功能规格) 以及AEC-Q100 (汽车集成电路重要应力测试标准)

用途

  • 车载应用 (坡道起步辅助装置 (HAS) 、主动转向、先进驾驶支援系统 (ADAS) 的自适应巡航控制 (ACC) 等)
  • 农业、建筑工地等使用的重型设备

产品型号

SCC2230-E02
SCC2230-D08
SCC2130-D08
SCR2100-D08

电气特性

※可根据客户需求提供最高300°/s范围陀螺仪组合传感器。
※点击画像可查看详细的信息


外形尺寸

15.0×8.5×4.35mm


生产体制

Murata Electronics Oy (村田芬兰公司) 从2014年11月开始量产活动


术语说明

*SPI (Serial Peripheral Interface) 同步串行外设接口。 一种使用于计算机内部用来作为装置之间连接用的总线。



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。