将模拟输出型AMR传感器商品化

2017/8/23

要旨


村田制作所扩充磁性传感器的产品阵容,将作为AMR传感器的模拟输出型MRES系列商品化。将机床的旋转编码器作为主要用途,从7月开始量产。


详情


AMR传感器是使用磁性阻抗元件的磁性传感器。在电极的旋转轴上安装磁铁,通过接近它,可检测出旋转和位移。
机床等的旋转编码器要求小型、低功耗。为了满足该需求,本公司研发出使用高阻抗AMR元件的模拟输出型MRES系列,和一直以来内置IC的数字输出型(磁性开关)一起,扩充了AMR传感器的产品阵容。
今后将致力于机床等各种工业设备的编码器的扩销。


电气特性 例:MRES301B

   值  条件
 电源电压  5.0V  
 阻抗值  550kΩ Typ.  Vcc-Gnd間
 中点电位  2500mV Typ  
 磁场施加时的变动值  25mV Min.  B=8mT

外形尺寸
4.0 x 4.0 x 0.7 mm


磁场施加方向和等价电路



输出事例



应用事例


产品网站URL


AMR传感器 编码器用 模拟输出型


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。