将世界超小尺寸的编码器开关
micro ES 商品化

2017/8/30

要旨

株式会社村田制作所成功研发出作为世界超小尺寸的编码器开关,带开关的旋转编码器超小型产品 micro ES, 并已开始提供样品。
主要用于智能手表、蓝牙耳机、智能眼镜。量产开始时间预计为2017年12月。


详情
可穿戴设备上需要小型且具有优越操作性的用户界面。
micro ES是作为满足该需求的编码器开关开发而成。通过精密加工技术和模块化技术,将增量型旋转编码器和轻触开关一体化,在3.4✕3.2✕2.3mm(除去突起部位)的超小型尺寸上实现点击感、两相脉冲输出和按压开关功能。今后将致力于可穿戴设备用需求开发和销售。


产品网站URL
http://www.murata.com/zh-cn/products/sensor/rotaryposition/svm3


规格
品名:SVM3A012A0A00R00
[旋转编码器]
输出形态:A相、B相2输出
输出数:6脉冲/360度、每相
位相差 : 15度±10度
点击数:12次点击/360度
[轻触开关]
驱动力:1.6±0.5N


输出信号波形
 

外形尺寸
3.4✕3.2✕2.3mm(除去突起部位)




外观图



安装事例




关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。