业界超小级1608尺寸的加热器用PTC热敏电阻
超小型陶瓷加热器“微型加热器”

microheater

2017/3/28

要旨

株式会社村田制作所将加热器用PTC热敏电阻世界超小型(1.6×0.8×0.68mm)陶瓷加热器“微型加热器”商品化,并于2016年11月开始量产。
此外,本产品将于4月19日在东京国际展览中心举办的「Medtec Japan 2017」的村田制作所展区进行展示。

背景

随着人们对医疗设备的关注度的提升,以及健康设备•美容家电等的多样化,要求用于加热器的元件要有高安装自由度且能够有效给必要部位加热。本公司为满足市场需求,研发出加热器用PTC热敏电阻,它是用绝缘树脂密封的、尺寸为1.6×0.8×0.68mm的超小型片状陶瓷加热器“微型加热器”。 由于小型所以热应答性高,通过紧贴具有绝缘性的平坦顶面的对象产品,能够对必要部位进行直接有效地加热。此外,如果多个产品并列安装的话,形成各种形状的加热功能,也有助于提高设计自由度。 低电压发热能够不浪费电力使用,也可使用节能设计的干电池(DC1.5V)驱动。此外,因为通过PTC陶瓷材料具有的自身温度控制功能,能防止温度上升太过高于居里点附近,所以被称为简单且高安全性的加热器。

  

用途

  • 医疗设备、健康设备

  • 美容设备

  • 一般电子设备

  • 通过加热的温度补偿电路

特点

  • 超小型:1608尺寸

  • 高热应答性

  • 高安装自由度,有效加热目标部位。

  • 无电力浪费,可用干电池(DC1.5V)驱动。

  • PTC陶瓷的自身温度控制功能,具有高安全性。


电气特性


     项目 规范 
    阻抗值 at 25℃ 2.2 – 68 ohm (7 个品种)
    居里点
    85 – 105 °C
    最大电压
    2 – 6 V
    外形尺寸
    1.6 × 0.8 × 0.68mm

外形尺寸:1.6 x 0.8 x 0.68mm

    Dimension

产品网站URL

微型加热器 TOP
http://www.murata.com/zh-cn/products/thermistor/ptc/ftp
微型加热器 推荐传感器

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。