将NTC热敏电阻挠性引线产品
提高了热应答性的新型产品商品化

NXF_E Series

2017/7/24

要旨

株式会社村田制作所提高了挠性引线NTC热敏电阻引线式热敏电阻NXF系列的热应答性,将新型产品(NXF*15******E*****)商品化。
用于车载设备和消费级设备等要求高热应答性的用途,预计于2017年9月开始量产。

补充

NTC热敏电阻的挠性引线产品引线式热敏电阻NXF系列是检测、测量温度的电子元件,使用业界超小级传感器,实现小型形状和高热应答性的优势。
新型产品(NXF*15******E*****)通过在选择线材和内部构造上下工夫,使热应答性提高了25%(与传统的热时间常数相比)。
适合远离基板的位置的温度检测和组装用温度传感器。


电气特性

品名

阻抗值
(25℃)

B常数
(25/50℃)

温度检测用
工作电流
(25℃)

热放散系数
(25℃)

热时间常数
(25℃)

限定用途

NXFT15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFT15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFT15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFT15WF104FEAB***

100kΩ

4250K

0.024mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFS15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

车载用

NXFS15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

车载用

NXFS15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

车载用

NXFS15WF104FEAB***
100kΩ   4250K  0.024mA
0.6mW/℃
 3s
 车载用

使用温度范围:-40℃~+125℃

热应答性特性


外形尺寸



宽(传感器)       :1.2 ± 0.4 mm
长              :25, 30, 40, 50 mm (4种)

产品网站URL
NXF系列


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。