小型、高精度类型水晶振荡子的商品化

2014/10/27

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫

XRCGB-F-P系列 (上) 和XRCFD-F/XRCMD-F系列 (下)

 

概要

株式会社村田制作实现了2016尺寸 (2.0×1.6mm) 水晶振荡子*1XRCGB-F-P系列和1612尺寸 (1.6×1.2mm) 水晶振荡子XRCFD-F/XRCMD-F系列产品的商品化。

XRCGB-F-P系列达到了频率精度 (初期公差+温度特性) +/-40ppm,是首次能够实现穿戴式终端/移动设备所使用的Bluetooth® low energy (以下称BLE) , ZigBee®等无线通信用途的产品。另外,XRCFD/XRCMD-F系列达到了频率精度 (初期公差+温度特性) +/-20ppm能够对应Wi-Fi/Bluetooth®等的无线通信。


背景

我公司与东京电波共同开发的晶体振荡子在2009年完成了商品化,从而在我公司至目前为止最擅长的车载和消费电子设备用的陶瓷振荡子产品上,增加了扩大被应用于要求实现更高精度的HDD/SDD等的记忆体市场的产品。

这次已实现商品化的采用树脂封装工法的XRCGB-F-P系列,是将通常品更高精度化,也是最初能够对应无线设备 (搭载BLE, ZigBee的设备) 用途领域的产品。

另外,我们将2016尺寸 (2.0×1.6mm) 的金属封装水晶振荡子XRCGD系列进行了小型化,实现了1612尺寸 (1.6×1.2mm) 的XRCFD/XRCMD-F系列产品的商品化,来满足移动设备、无线通信模块进一步小型化的需求。


产品特点

通过采用东京电波所提供的高质量的水晶元件实现了高精度化。

采用原有的水晶振荡子所没有的世界首创独特的封装技术,具有非常出色的质量、量产性和性价比。同时也非常适合于小型化,有助于不断加速的套件的高密度封装以及薄型化。

符合欧盟RoHS指令,属于无铅产品 (达到第3阶段)

适用于无铅焊接工艺


用途

无线设备 (手机, Wi-Fi/Bluetooth®, BLE, ZigBee®, NFC)
有线界面接口设备 (Ethernet, USB2.0/3.0)
影像设备 (TV, LCD, Programmable Display)
PC周边记忆体 (HDD, SSD, ODD)
产业机器 (PLC, Inverter, Servo Amp, Servo Motor)
处理器 (CPU, MPU, DSP)
医疗、健康管理设备



产品型号

XRCGB-F-P系列

例: XRCGB24M000F2P00R0 (24MHz)
XRCGB32M000F2P00R0 (32MHz)

XRCFD/XRCMD-F系列

例: XRCFD26M000FYQ00R0 (26MHz)
XRCMD37M400FYQ00R0 (37.4MHz)



特性图

XRCGB24M000F2P00R0的温度特性

XRCMD37M400FYQ00R0的温度特性

电气特性

 Item  Specifications
 XRCGB-F-P series XRCFD-F series   XRCFD-F series
 Size  2.0×1.6×0.7mm  
 1.6×1.2×0.35mm
 1.6×1.2×0.33mm
 Frequency  24 to 27.12/30 to 32MHz  
 24 to 31.999MHz
 32 to 48MHz
 Freq. Tolerance
 +/-40ppm
(int. : +/-20ppm /
temp. : +/-20ppm)
 
+/-20ppm
(over all)
 Operating Temp.  -30 to 85 deg.C


外形尺寸

  XRCGB-F-P系列         XRCFD/XRCMD-F系列

   

生产体制

XRCGB-F-P系列: 株式会社富山村田制作所从2014年9月开始量产活动
XRCFD/XRCMD-F系列: 株式会社富山村田制作所从2014年4月开始量产活动


术语说明

*1 振荡子 产生固有的频率振动的电子部件。被作为数字电路的时钟信号源使用。利用水晶的压电特性的振荡子被称为“水晶振荡子”,能够发送高精度的信号。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。