株式会社村田制作所完成了2016尺寸 (2.0x1.6mm) 车载用水晶振荡子*1 (XRCGB-F-A系列) 的商品化。此产品实现了小型、高精度 (频率公差-/+30ppm,频率温度特性-/+35ppm) 是适用于车载用的小型水晶振荡子产品。
同时, 此产品将在2015年1月14日 (星期三) ~1月16日 (星期五) 于东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight) 举办的国际汽车电子技术展 (CAR-ELE Japan) 中展出。
我公司与东京电波共同开发的水晶振荡子在2009年开始量产,于2013年完成了频率数范围16~24MHz的汽车用水晶振荡子XRCHA-F-A系列 (2520尺寸) 的商品化。
近年来,汽车市场上要求要有通过ECU来进行高度控制汽车的系统,ECU的动作频率也不断地向高频化发展。为此,我公司开发了能够对应高频的小型 (2016尺寸) 兼具有高精度的车载用水晶振荡子,并且完成了产品的商品化,来满足汽车市场上对汽车电子控制高频化的需求。
采用村田优秀的封装技术,具有非常出色的质量、量产性和性价比。此外,通过优化晶体元件的设计,成功地将一般汽车动作温度 (-40~+125℃) 范围内的频率温度稳定性缩短至最小-/+35ppm,从而能够对应Ethernet*2等的下一代车载LAN和影像处理ECU。 本产品符合汽车电器件可靠性测试标准AEC-Q200*3和欧盟RoHS/ELV指令。
例:XRCGB24M000F3A00R0 (24MHz)
XRCGB25M000F3A00R0 (25MHz)
XRCGB27M000F3A00R0 (27MHz)
XRCGB48M000F5A00R0 (48MHz)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/