超小尺寸的晶体谐振器(1.2×1.0mm)开始量产 克服了小型化中产生的特性、耐压性降低问题

  • 时钟元件(晶体谐振器/陶瓷谐振器)

2017/1/10

该产品预计停止生产。(※2022年3月15日更新)

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫


研发出更加低背的XRCTD系列。(尺寸:1.2×1.0×0.30mm)特性相同,这是推荐产品。
详情请查看产品页面。


概要

株式会社村田制作所将超小尺寸(1.2×1.0mm)的高精度晶体谐振器(XRCED系列)进行商品化,并于2016年12月开始了量产。

补充说明

本公司于2009年开始了晶体谐振器(XRCGB系列)的量产,在2014年将可支持小型无线设备(Wi-Fi®/ Bluetooth®)用频率精度+/-20ppm的1.6×1.2mm(XRCMD系列)进行了商品化。近年来,支持Wi-Fi®/Bluetooth®等无线通信功能的设备得到了普及,尤其在智能手机、可穿戴设备、助听器等市场上,对小型化的需求正在高涨。我们用村田的特有的技术确保了良好的谐振电阻和耐压性,实现了更加小型化的1.2×1.0mm(XRCED系列),并将在今后以此为使用Wi-Fi®/Bluetooth®等无线通信的移动/模块设备的小型化做出贡献。

产品特点

小型化会使得晶体谐振器因晶片的振动区域受限而发生谐振电阻(以下称ESR)的恶化。本公司通过特有的封装技术和高精度的组装生产线,实现了良好的ESR。此外,通常为缩小晶体谐振器的体积要降低封装的厚度,而这往往是封装变形和密封损毁的原因。为此本公司产品采用了能在制膜时分散应力、确保耐压性的构造。

  • 符合RoHS指令标准,实现了无铅(第三阶段)
  • 支持无铅焊接封装

用途

  • 装有Wi-Fi®/Bluetooth®的设备
  • 助听器

产品型号

XRCED37M400FXQ52R0 (37.4MHz)
详情请查阅晶体谐振器的产品网页。
※上述以外的频率请另行咨询。

电气特性

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Series Type Part
Number
Freq.
[MHz]
Freq. Tolerance
(-30 to 85℃)
[ppm]
ESR
[ohm max.]
Load
Capacitance
[ pF ]
Drive Level
[μW max.]
XRCED MCR1210 XRCED37M400FXQ52R0 37.4000 +/-20 60
6.0
or specify
100

外形尺寸

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志