V2X整体解决方案──
安全驾驶辅助实用化的最佳方案

行车的安心、安全受到空前关注,以ADAS 的精密化为目标,各种各样的技术和产品被开发了出来。V2X是实现ADAS的技术之一,世界各国政府和汽车厂商等都在合作探讨引进V2X的事项。要想实现V2X,通信专家──村田提供的V2X整体解决方案是最合适的。


倍受瞩目的V2X,其机制是让汽车与汽车、汽车与基础设施之间用无线通信交换自车的位置和速度等信息,以此辅助安全驾驶。检测进入交叉路口的车辆、防止与前方车辆的冲突、检测处于盲点的车辆等用法正在探讨之中,日本已经开始引进其中的一部分功能。北美和欧洲在研究满足以无线LAN为基础的IEEE802.11p标准的系统,而村田正努力开发可应对11p的V2X无线模块和软件。


V2X无线模块是实现V2X的关键部件。村田以长年培育的高频设计技术为基础,提供性能优越的模块。为尽早感知其他车辆的接近,需要更能保证通信距离的高输出功率,这是IEEE802.11n/ac等普通无线LAN无法做到的,是难度很大的设计要点。村田模块通过选定最适合的部件和对性能的调整实现了超过LSI生产商参考设计的性能。此外,将模块设置于鲨鱼鳍式车顶天线内部的做法也在探讨之中,其设计可在更高温的环境下保证高可靠性。


除硬件之外,为了对软件也做出贡献,我们还在推进通信用中间件(WSMP)的开发。我们的理想是小巧且占用CPU资源少但1秒中能稳定地处理数百到数千信息的软件。在此基础上,我们还在解决方案中融合了成果丰富的设备驱动程序支持,现在可做为整体解决方案提供的内容包括高可靠性的硬件、软件、乃至天线的技术支持和各种认证支持。


现在通过向驾驶员提供信息来支持行车安心、安全的用法正在探讨之中,未来在车辆控制和自动驾驶上的应用也进入了视野。村田备有丰富的各种传感器和无线模块可用于ADAS。通过与村田提供的高性能、高可靠性的V2X整体解决方案的组合,我们确信会为ADAS的精密化作出巨大贡献。


[试制模块1]

[试制模块1]

[试制模块2]

[试制模块2]

[V2V]

[V2V]


[V2I]

[V2I]


用语解释

ADAS(Advanced Driving Assistance Systems): 一种高级的驾驶辅助系统。
IEEE802.11: IEEE制定的无线 LAN标准。11p以车车之间、路车之间的通信方式为对象。
WSMP(WAVE Short Message Protocol): V2X通信中使用的协议之一。


Application Note