提供解决方案
为物联网社会的发展作贡献

近来,物联网相关技术日益受到瞩目。村田在这个领域中一直进行无线通信模块、传感器设备、电源产品、软件的开发。我们的目标是实践村田的口号“Innovator in Electronics”,提供电子器件,进而提供将这些开发商品组合而成的解决方案。在此我们将为您介绍具体的解决方案事例和支撑它们的无线通信技术。


1.解决方案引进事例(1)
无线控制照明系统

我们与照明器具生产商合作开发了可调光、调色的照明系统,它能为空间的设计、创造和节约能源做出贡献。

该系统最大的特征是网关(Gateway)(即主机)和照明器具(即分机)是用无线通信网络连接的。对照明器具进行布局更改、替换等时可自由配置,不必担心通信布线。

这一系统可以对单独的照明器具进行调整,也可以将其归纳成组进行控制,灵活运用这两项功能,就能自由地按空间应用设定亮度,还可以在平板电脑或移动设备上进行设定。此外,还可用调度器进行场面调度,可与室外光连动(将照度调低)和在闭馆时自动熄灯等,有助于节约能源。

解决方案引进事例 (1) 无线控制照明系统

解决方案引进事例(1)
无线控制照明系统


2.解决方案引进事例 (2)
多点温湿度监控系统

这是测量居室内的温湿度或特定设备的温度并进行监控的解决方案。

通过配置大量多于以往的传感器,可以测出空间的温湿度分布不均之处或特定设备内部的温度分布不均之处。将测量信息传递到控制系统一方,可让控制设备在效率更高的运转模式下工作。

所有的温湿度传感器、温度传感器都具有无线通信功能,并用电池驱动,所以可不必考虑布线施工,将其设置在想设置的地点。

解决方案引进事例 (2) 多点温湿度监控系统

解决方案引进事例(2)
多点温湿度监控系统


阅览更多


Application Note