不可思议的石块

村田将陶瓷比喻作“不可思议的石块”是因为其隐蔽和迷人的电气性能。村田的技术已发挥了许多陶瓷所固有的潜力。

电介质

储存电能

可暂时储存电能的介电陶瓷可给电路提供适宜的电能及信号,因此介电陶瓷可成为电容器的材料,在电子设备中起着极为重要的作用。

片状独石陶瓷电容器

向外加电压就会发生电极化,并可以存储电量的物质称作介质。其中尤以介质陶瓷为代表,因介电率高、绝缘性卓越而被广泛利用于电容器。可以说,这是一种发挥着电子电路中的储存库作用,且利用率大概是最高的元器件。使用强介质钛酸钡生产的片状独石陶瓷电容器,其特点为超小型且大容量,适合无引线的表面贴装,所以被大量应用于各种电子电路中。在这一片状独石陶瓷电容器中,村田制作所无论在技术还是质量上均处于领先地位,以其高水平的成就取胜于世界。此外,将介质缩短高频电磁波波长的效果应用于无线通讯领域的介质滤波器、介质天线也作为移动电话等的关键装置得到了广泛应用。

不可思议的石块 -介质陶瓷-

查看更多不可思议的石块的视频在新窗口中打开
Chip Multilayer Ceramic Capacitors

压电体

将电能 (电信号) 转换为机械能 (振动)

压电陶瓷具有当施加电压时会伸缩,而反之当感受到外界振动时会产生电压的特性,因此它被使用于陶瓷滤波器以及压电振动陀螺传感器之中,为提高电视机和数码照相机等电子设备的功能而发挥着重要的作用。

压电声音元件

有些晶体具有如果施加压力就会发生电气能源,反之施加电气能源就会伸缩的性质。这种物质称作压电体,多种陶瓷具有明显的压电特性。村田制作所致力于各种压电陶瓷的研究和产品化,并通过开发其应用产品,飞跃性地提高了电子机器、通讯机器的功能。村田制作所还开发出了众多压电产品,如通过挑选电视机、收音机等的电波,带来美丽图像和声音的陶瓷滤波器“CERAFIL”,计算机的基准振荡子“CERALOCK”,压电发音元器件,保护个人电脑免受冲击的冲击传感器,应用于数码相机的抖动补偿及车载导航系统的压电振动陀螺组件,使用于倒车雷达的超声波传感器等。

不可思议的石块 -压电陶瓷-

查看更多不可思议的石块的视频 在新窗口中打开

磁性体

将电能转换为磁能

磁性陶瓷 (铁氧体) 具有在磁场中能大量吸收磁波的特性,根据这一特性,村田制作所把它应用于EMI滤波器等抑制电磁波干扰的元器件上。

贴片电感

将带有磁性的陶瓷称作铁氧体。铁氧体分为具有永久磁石性质的硬质铁氧体和容易控制磁气的软性铁氧体。由于软性铁氧体能够相互转换电气和磁气的能源,因此可以电控电子机器的磁性环境。村田制作所通过将这一软性铁氧体的特性应用于 EMI (电磁波干扰) 对策元器件、开发出了各种EMI静噪滤波器。此外,还利用铁氧体的不可逆特性应用在各种产品中,如在移动电话中起较大作用的隔离器等。

不可思议的石块 -磁性陶瓷-

查看更多不可思议的石块的视频 在新窗口中打开

村田经办的产品

热释电体

迅速捕获温度变化

热释电陶瓷具有会随着温度变化而使其两端的电荷量发生变化的特性,因此它被应用于检测人体的红外线传感器等之中。

红外线传感器

所谓热释电体,是指受到象红外线一样的极少的热能变化的影响而产生电量的物质。如果向电子极化的陶瓷照射红外线,极化构造就会瞬间发生变化,吸附于陶瓷表面的离子就会移动,并产生电量。村田制作所应用这一热电效果,成功研究开发了从远距离检测人体移动和物体温度变化的热电型红外线传感器,并批量生产。应用在非接触性开关、温度传感器中,适应各种传感器市场的需要。

不可思议的石块 -热释电陶瓷-

查看更多不可思议的石块的视频 在新窗口中打开

村田经办的产品

半导体

电路的流量控制

半导体陶瓷的电导性会随电流、温度的变化而变化,因此可以广泛应用于家电产品的控制及过热保护等功能之中。

热敏电阻

绝缘体和导体金属等之间的电阻值的物质叫做半导体。有几种半导体陶瓷具有一旦达到一定温度电阻值便增大,电流就不能通过的特点 (正特性) 。村田制作所从很早以前就着眼于此,成功实现了正特性热敏电阻器的批量生产,并作为电路保护用等元器件加以应用。另外,还推出了随着温度的上升电阻值反而变小的负特性热敏电阻器,被广泛使用于温度传感器、温度补偿用等中。

不可思议的石块 -半导体陶瓷-

查看更多不可思议的石块的视频 在新窗口中打开
Thermistors

视频:电子陶瓷的介绍

陶瓷通过电气和环境变化,分别表现出不同的电气反应。 通过视频来介绍电子陶瓷的基本特征。

不可思议的石块 -电子陶瓷的介绍-

查看更多不可思议的石块的视频 在新窗口中打开