MFP(多功能打印机/产品/外设)

MFP
办公室所不可缺少的多功能事务机(MFP:: MultiFunction Printer/Product/Peripheral),在任何时代都要求高速高品质印刷、扫描,操作便捷。村田公司的电子元器件产品,具有小型化、薄型技术,高密度封装技术,传感技术等,支持多功能事务机的高性能、高功能。实现防止卡纸,减少印刷错误,墨水、墨粉、纸张余量监测,节能的传感器,提高连接性的无线通信模块,支持高速图像处理的静噪产品等,为提高工作效率与ECO做出贡献。

SubTitleIconNo01 图像处理

SubTitleIconNo02 控制面板

SubTitleIconNo03 扫描仪

SubTitleIconNo04 ADF

SubTitleIconNo05 送纸装置与托盘

SubTitleIconNo06 磁鼓机

SubTitleIconNo07 多棱镜

SubTitleIconNo08 激光元件

SubTitleIconNo09 发动机控制

SubTitleIconNo10 接口

SubTitleIconNo11 无线连接

SubTitleIconNo12 电源

Murata Icon X 一般

多层陶瓷电容器

树脂外部电极多层陶瓷电容器

聚合物铝电解电容器

片状电感器 (片状线圈)

查看全部

片状共模扼流线圈

微波吸收薄片

铁氧体磁芯

薄型夹层磁芯