CEATEC JAPAN 2017

CEATEC JAPAN 2017 会期: 10月3日(星期二)~10月6日 (星期五) 会场: 幕张国际会展中心 展位号码:6Hall D293

株式会社村田制作所出展“CEATEC JAPAN 2017” 。

CEATEC JAPAN2017的村田展位主题是“Enabling your innovation(使创新成为可能)”。我们将像这句口号所说的那样,展出各种技术、产品和解决方案来实现客户的“创新”。

  • 1)因低功耗实现广域通信而成为热门话题的无线通信技术LPWA(=Low Power Wide Area)的变体和用途提案
  • 2)使零售店可以进行快速高效结算和库存管理的RFID解决方案
  • 3)支持社区能源利用优化的能源管理系统
  • 4)支持IoT装置的小型、高性能元件

此外,仅靠本公司的技术和产品是无法实现物联网社会的,为此我们还将介绍与合作企业的协作实例和本公司技术或方案被采用的事例。
本公司的展位将展出通信模块、传感器、电源、小型通用元件以及能够满足多种需求的解决方案,我们衷心期待您的光临。

舞台内容

在村田展台的舞台区,每天上演9次舞台秀。每个整点由主持人来介绍村田展台的看点,每半点则由研发人员或合作伙伴来介绍出展产品或解决方案。
※若演示主题和开始时间发生更改,恕不另行通知。

11:00 ~ 11:15 综合演讲+啦啦队表演
11:30 ~ 11:40 基于“虚拟传感器”的平台业务理念
13:00 ~ 13:15 综合演讲+啦啦队表演
13:30 ~ 13:40 高精度定位支持自动驾驶技术
14:00 ~ 14:15 综合演讲+啦啦队表演
14:30 ~ 14:40 村田的LPWA战略
15:00 ~ 15:15 综合演讲+啦啦队表演
15:30 ~ 15:40 基于“虚拟传感器”的平台业务理念、与合作企业的合作
16:00 ~ 16:15 综合演讲+啦啦队表演

部分产品应用展示

无线通信技术LPWA

LPWA可实现更低功耗、更远距离地数据传输,这一技术备受瞩目。各种场合中对于广域内物体、人的位置检测和管理需求正在高涨,本公司此次将演示通过检测停车场的汽车进出来管理空位,以及人员是否在家的信息管理。此外,我们还将介绍LPWA各通信协议,以及满足各协议的村田通信模块。

运用无线通信以及传感器技术实现工厂实时监测系统
通过村田的多频段协议的网关和电池供电的无线传感器节点,用户可以监测到设备状态,降低能耗。无线技术可帮助用户简化配线安装,降低安装成本,系统能够远程监测并管理。
RFID解决方案
在展区内再现一个虚拟零售店,当客人从货架上挑选多件商品放入购物篮,将其放在收银台上就可自动精确结帐的场景来演示村田的RFID解决方案。该方案,不仅提高了结账的精准度和收银操作的效率,而且对货架可进行实时库存管理。
小型RAIN RFID标签新闻请点击此处
可用于金属表面的RAIN RFID标签新闻请点击此处
解决方案示例请点击此处
能源管理系统
能源正在从电力销售逐渐进入自用消费的时代。本次的村田展位将向您介绍能最大限度发挥独家高可靠性电池的特长、优化能源用量的技术。
Coming soon
Murata Newsletter
每月发送1~2封关于村田的产品和各种活动相关的信息。内容包括新产品信息、产品的使用方法和应用、技术情报等。
点击此处订阅
my Murata
在会员注册制工程师门户网站“my Murata”上,提供技术人员们可进行信息交换的「公告板」、用户限定额外内容。
新账户创建·登录请点击此处
通信模块的“点子”、支持服务的介绍网站!!
Murata Plus 请点击此处
EMICON-FUN!
我们将提供范围广泛的电容器,EMI滤波器和电感器从基本(原理,特性,安装等)到可用于实际使用的信息。
阅读文章

详细