适用于蜂窝

Baluns
适用于蜂窝的商品详情
对应频率:500GHz to 2.7GHz
尺寸:0.65 x 0.5mm to 3.2 x 2.5mm

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X my Murata LC Balun Site

my Murata LC Balun site 限定内容

数据表•S-Para详细数据
(需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格)