LC巴伦器适用于非蜂窝(Bluetooth®/Wi-Fi®/Sub-1GHz)

适用于非蜂窝(Bluetooth®/Wi-Fi®/Sub-1GHz)的商品详情
对应频率:2.5GHz / 5GHz
尺寸:0.65 × 0.5mm to 3.2 × 2.5mm

Baluns

LC巴伦器

巴伦(差分)带通滤波器

型号表示法

LDB系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
L D B 1 8 1 G 6 B A A 2 A 0 0 2
①识别记号(固定):
 LDB=片状多层混合巴伦器
②尺寸:元件的L×W尺寸(参照表1)
③中心频率
894M:894MHz
2G45:2450MHz
④差分阻抗(参照表2)
⑤系列名称:端子形状及滤波器的种类
⑥本公司管理No.
表1
尺寸 L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00
表2
字母 阻抗
A 50
B 100
F 200

LDM系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
L D M 0 Q 2 G 5 0 1 0 B E 0 0 5
①识别记号(固定):LDM=片状多层混合巴伦器
②尺寸:元件的长×宽尺寸(见右表)
③中心频率
894M:894MHz
2G45:2450MHz
④差分阻抗
05 = 50 ohm / 10 = 100 ohm / 20 = 200 ohm
⑤本公司管理No.
尺寸 L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00