请输入产品型号或部分型号。
平衡-不平衡转换器是一种可以使平衡传送线路和不平衡传送线路之间相互变换的器件。 村田使用了多层陶瓷技术,提供了高性能的电子元件。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
对应频率:673MHz to 3GHz。尺寸:0.65 × 0.5mm to 1.6 × 0.8mm。我们还有支持5G NR(New Radio)的商品。
对应频率:2.3GHz to 5.95GHz。尺寸:0.65 × 0.5mm to 2.5 × 2.0mm。
对应频率:699MHz to 7.5GHz。尺寸:1.6 × 0.8mm。