FORTELION 电池系统

是橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池(FORTELION)的蓄电池模块。具有橄榄石的优越特性、高安全性能、急速充电性能、使用寿命有望达到15年以上。

通过使用BMU, BMU-HUB,能够连接多个蓄电池模块,可根据住宅用,电力系统连接用等广泛用途进行电压和容量的定制。

锂离子蓄电池系统

产品一览

PDF产品目录

Energy Storage System的PDF目录册如下所示

FORTELION Battery System (PDF: 2.8 MB)

UPDATE
2020/11/16

系统构成示例

以下是从小型家用系统到大型电网系统的多种系统的构成示例。

视频

本视频将介绍能源管理的主要产品——利用了FORTELION橄榄石型磷酸铁锂二次电池的储能系统。

用视频介绍橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池(FORTELION)。

关于锂离子电池的告示书

最近,我司发现部分零售商及网店正在以纯电池的形态销售由我司制造和销售的锂离子电池。(声称其“可用于电子烟”等情况尤其多见。)

不同于干电池,锂离子电池能量密度较高,不适合普通消费者将其与各类设备随意搭配使用。我司仅向企业客户出售锂离子电池,且该类企业客户必须根据使用环境,对锂电池采取适当的安全措施(防止过电流和充电过度的保护电路等),并在将锂离子电池安装到最终形态的产品(成品)后出售。

我司不向普通消费者直接出售单独的锂离子电池,亦不向面向普通消费者直接出售单独锂离子电池的零售商和网店提供产品。经由该类零售商和网店销售的单独锂离子电池为非正规渠道商品,且该类商品并未根据使用环境采取适当的安全措施,在分销阶段亦未受到恰当的质量管理,因此有可能引起发热、燃烧甚至爆炸,对使用者的人身、财产等造成严重损害。对于通过非正规渠道销售的锂离子电池,我司对其性能及质量保证等概不负责。

基于上述原因,请您尽可能避免购买及使用通过非正规渠道销售的锂离子电池。

另外,从最终形态的产品(成品)中拆解并取下安装在其中的锂离子电池,或将单独的锂离子电池与电子烟等各种设备搭配使用都是极其危险的行为,请您切勿进行此类操作。