2.1kWh 蓄电池模块系统

2.1kWh 蓄电池模块系统
蓄电池模块搭载锂离子二次电池,具有2.1kWh的容量。
BMU能够一次性包含控制多个蓄电池模块。
BMU-HUB能够一次性连接多个BMU,且可以确认系统整体的状态。

Murata Icon X 特点

  • 安全性高: 使用具有优越热稳定性和保存特性的橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池。还搭载能够检测蓄电池模块内部异常的自我诊断功能。此外,通过通信与BMU连接,可安全控制内部电池的使用状态。
  • 寿命长: 在室内温度(23℃)的环境下一天一次充放电的话,预计可以使用10年以上。
  • 快速充电性能: 1小时可充电90%以上。
  • 扩张性高: BMU上可连接多个蓄电池模块,可根据使用用途定制电压和容量。

Murata Icon X 2.1kWh电池模块

Murata Icon X BMU (Battery Management Unit)

Murata Icon X BMU-HUB

Murata Icon X 缆线