系统构成事例

串联并联组合提供合适的工作电压、容量方案

Murata Icon X 2.1kWh蓄电池模块构成事例


 

小型规模系统 住宅系列

   1kWh ~ 10kWh   

 

中等规模系统 工业系列

   10kWh ~ 1MWh   

 

大型规模系统 电力系列

   1MWh以上   

  低电压 中电压 高电压
系统事例
用途 ・与住宅用太阳能发电系统合作
・办公用设备的峰值漂移
・紧急备份
・与住宅用太阳能发电系统合作
・办公用设备的峰值漂移
・紧急备份
・配套服务、系统稳定化措施
・兆太阳能/风力发电所的电力平均化
・微网/离网系统
构成 ・蓄电池模块+通信Box*3 ・蓄电池模块+通信Box*3
・蓄电池模块+BMU
・蓄电池模块+通信Box*3
・蓄电池模块+BMU
蓄电池模块的构成 1S16P*1 8S4P 16S2P
DC输出电压 51.2V 410V 820V
最大容量 2.1kWh×32=67.2kWh(BMU+蓄电池模块)
最大输出 82kW *2

*1)1S=1串联 16P=16并联
*2)使用多台控制器,可进一步扩展。
*3)需要外部安装一个电流切断装置。

Murata Icon X 1.2kWh蓄电池模块构成事例


 

小型规模系统 住宅系列

   1kWh ~ 10kWh   

 

中等规模系统 工业系列

   10kWh ~ 1MWh   

  低电压 中电压
系统事例  
用途 ・与住宅用太阳能发电系统合作
・办公用设备的峰值漂移
・紧急备份
・公共设施/商业设施的电力峰值削减、峰值偏移
・防灾无线/移动基站用备份
・工业用设备的备份、供求调整
系统构成 蓄电池模块+控制器 蓄电池模块+控制器
蓄电池模块的构成 1S16P *1 8S2P
DC输出电压 51.2V 410V
最大容量 1.2kWh×16=19.2kWh(控制器+蓄电池模块)
最大输出 41kW *2

*1)1S=1串联 16P=16并联
*2)使用EMU和多台控制器,可进一步扩展。

Murata Icon X 兆瓦级蓄电池系统的控制技术

  • 使用独特研发IC的绝缘通信控制技术和2048蓄电池模块连接的扩展化软件技术
  • 每个单元、模块、串的高效平衡功能和冗长操作功能
  • 实时容量监测的容量劣化诊断功能