微型电池

村田提供运用尖端的设计、生产技术的具有优越性能、可靠性的微型电池。通过符合用途的广泛产品阵容,可满足多样化市场的需求。

村田微电池的特点
  • 40多年的技术开发和制造经验
  • 取得ISO 9001/14001认证
  • 全自动装配生产线
微型电池

用途

满足多元化的市场要求

介绍推荐产品系列

介绍适合客户用途的产品系列。
点击下表中的按钮,可以浏览详情页面。

详细信息页面上列出的系列产品一览中不包括与车载设备和医疗设备GHTF Class B/C兼容的产品。
关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
CR:钮扣型二氧化锰锂电池 /SR:氧化银电池 /LR:碱性钮扣电池
用途/推荐产品系列 CR SR LR
耐热型 准耐热型 标准型 大电流型 标准型 大电流型 标准型 大电流型
车载 胎压监测系统
(TPMS)
胎压监测系统(TPMS)
ETC车载器 ETC车载器
门槛条 门槛条
医疗 持続血糖測定器(CGM) 持続血糖測定器(CGM)
胰岛素泵 胰岛素泵
胶囊内镜 胶囊内镜
给药系统 给药系统
体温计/
活动监视器
体温计/活动监视器
IoT 资产管理跟踪设备 资产管理跟踪设备
传感器 传感器
智能仪表 智能仪表
安防设备 安防设备

Video

PDF产品目录

微型电池 CR, SR & LR电池 (PDF: 2.3 MB)

UPDATE
2022/5/19

Enabling IoT applications (PDF: 0.6 MB)

UPDATE
2022/5/19

关于使用微型电池的注意事项

在使用微型电池时,经常会收到“设备不工作”、“工作时间短”、“电压低”等咨询,其中大部分已被证实是由“外部短路”引起的。
“外部短路”是由于电池使用不当或不小心造成的,因此请阅读以下“注意事项”,并充分注意避免外部短路。

另外,在向其他客户销售本公司的微型电池时,也请将“注意事项”发送给客户。

产品新闻