请输入产品型号或部分型号。
钮扣型二氧化锰锂电池(CR电池)是正极使用二氧化锰,负极使用锂的小型一次电池。 被广泛用于TPMS(Tire Pressure Monitoring System)等汽车相关设备、IoT相关设备、存储备份电源等用途。
详情请点击这里▼
引脚形状一览
我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。
正极(正极)活性物质采用经过特殊处理的二氧化锰(MnO2),负极(负极)活性物质采用高电压、高活性的锂金属。 此外,电解液中的有机溶媒使用能够溶解锂盐的物质,尽可能易于高电压、高能源的产生。 电池的放电反应是
放电电压显示约为3V,电池电压极其稳定且放电中的阻抗低。
在此处下载锂电池 UN38.3 测试摘要。
在使用钮扣型二氧化锰锂电池时,经常会收到“设备不工作”、“工作时间短”、“电压低”等咨询,其中大部分已被证实是由“外部短路”引起的。 “外部短路”是由于电池使用不当或不小心造成的,因此请阅读以下“注意事项”,并充分注意避免外部短路。
另外,在向其他客户销售本公司的钮扣型二氧化锰锂电池时,也请将“注意事项”发送给客户。
由此查阅有关二氧化锰锂电池的技术说明
发送您的查询