请输入产品型号或部分型号。
氧化银电池(SR电池)是正极使用氧化银、负极使用锌、电解液使用碱性水溶液的小型一次电池。具有大容量和稳定的特点,广泛用于以医疗设备和精密仪器等用途。村田的氧化银电池全部是日本制造,为保护环境,水银使用率为0%。
详情请点击这里▼
正极(正极)作用物质使用高容量氧化银,负极(负极)活性物质使用经过特殊处理的微细锌粉。此外KOH(氢氧化钾)可作为电解液使用,能够长时间稳定供给电压。电池的放电反应是
电动势显示约为1.55V,电池电压到放电末期都显示是稳定且平缓的电压特性,其特色是放电过程中的阻抗特性也很低。
在使用氧化银电池时,经常会收到“设备不工作”、“工作时间短”、“电压低”等咨询,其中大部分已被证实是由“外部短路”引起的。 “外部短路”是由于电池使用不当或不小心造成的,因此请阅读以下“注意事项”,并充分注意避免外部短路。
另外,在向其他客户销售本公司的氧化银电池时,也请将“注意事项”发送给客户。
发送您的查询