DMF系列

Supercapacitors(EDLC)
大功率输出型 ~低ESR,业界领先的大功率输出~

【特点】

- 业界最高水平的超高输出

  单片产品最大可以50W放电

- 高功率密度 & 小型紧凑的封装

- 可以高能量 & 灵活的充放电

  通过多颗串联、并联可以输出更多能量。

- 低ESR:45mΩ*
- 低温下,ESR稳定
  特别是在低温条件时电池输出降低情况下,也可以实现
  大功率输出与大电流的充放电。

- 超低漏电流  
  5μA以下 @96hrs*
- 高可靠性
  高气密性的封装以及最优化的电气化学系统,
  可以最大程度上抑制特性劣化。

长期循环寿命
 

*例:DMF系列 470mF品

>>用途与优点

EDLC_pic
EDLC_pic

Murata Icon X 系列一览

※额定电压:峰值电压为5.5V。连续可使用时间受印加电压和温度的限制。 
      详细请参考产品交货规格书以及技术指南