DMT系列

Supercapacitors(EDLC)

一般用途型 

~具有使用温度范围宽和高可靠性的特点,

可以广泛应用于普通设备/工业设备~

【特点】
・最高保证85℃高温
   使用温度范围:-40~85℃
・与传统超级电容相比具有更高输出
   单个产品最高可以实现10A的放电
・高功率密度/小型紧凑的封装
   最适合用于对空间有制约的设备
可以高能量 / 灵活的充放电
   通过多颗串联、并联可以输出更多能量。
・超低漏电流
   5μA以下 @96hrs
・高可靠性
   高气密性的封装以及最优化的电气化学系统,
   可以最大程度上抑制特性劣化。
   此外、70℃的环境下也可以持续使用五年。
・长期循环寿命

 
Supercap_DMT220_pic
Supercap_DMT220_pic2


Murata Icon X 系列一览