使用注意事项

下面就超級电容在使用时的注意事项进行说明。
(1) 电压平衡控制
本产品内部为两片串联构造。
使用本产品时,请务必在控制内部两片电压平衡的基础上,在使用电压范围内(DMF:0~5.5V、DMT:0~4.2V)进行使用。之所以要进行电压平衡控制的原因,是因为如果在单片电容上的电压(施加电压的1/2)  超过规定值,可能导致产品寿命缩短、变形、漏液等问题。
关于电压平衡推荐方法,请参考「超级电容的推荐平衡条件」。

(2) 极性
本产品具有极性。若极性接反有可能导致电解液和电极的损伤,所以在使用前请务必根据产品上标明的极性标识进行使用。

(3) 交流时的使用注意事项
在施加交流电压使用时,即便其有效值在规定的使用电压范围内(DMF:0~5.5V、DMT:0~4.2V),也请在设计时保证峰值电压不超过使用电压范围。

(4) 使用时间范围(降额)
影响产品寿命的因素包括温度依存性以及电压依存性。详细请进行咨询。
 

(5) 串联/并联使用
根据需要的电压,可以将多个电容进行串联使用。
如果需要延长放电时间,可以将多个电容器并联使用。

(6) 自发热
如果对本产品在短周期内进行反复充放电,由于内部抵抗而产生自发热。请在包括自发热的使用温度范围内使用本产品。

(7) 本产品不可进行回流焊/波峰焊。实装时请使用烙铁或者连接器,并确保本产品本体部分的温度不超过保证的温度范围。推荐的实装条件请参考产品规格书。

(8) 保管条件
请避免在高温或高湿条件下保管本产品。详细信息请参考产品目录或者产品规格书。