超级电容(EDLC)

Supercapacitors(EDLC)

村田的超级电容(EDLC:Electrical Double Layer Capacitor, 也被称为电气双层电容器)与传统的超级电容产品相比,具有高功率密度,体积虽小,却能快速、有效的对应大能量的输入与输出。基于澳洲的 Cap-XX(CAP-XX公司)导入的技术,进行材料与构造设计的优化,实现了小型化与低ESR。用于输出受限的电池设备、小型电源,可以实现小型化、高功率、高性能(LED Flash等高输出性能)。


什么是超级电容? >>超级电容的基础

Murata Icon X 产品一览

村田的超级电容的产品线分为DMT和DMF两个系列。
DMT系列具有使用温度范围宽和高可靠性的特点,可以广泛应用于普通设备/工业设备。
DMF系列具有高输出的特点,可以应用于各种要求高功率输出的设备。

DMT系列

DMF系列

DMH Series

Murata Icon X 技术指南

超级电容使用时的注意事项及特性进行说明。

技术指南PDF[PDF:1.8MB]

可以下载技术指南的PDF文件

使用注意事项

下面就超级电容在使用时的注意事项进行说明。

Murata Icon X 应用指南

以下介绍各应用中介绍超级电容的使用方法。

Murata Icon X Demonstration Video

Murata Icon X PDF产品目录

产品目录、技术资料的PDF文件。


高性能超級电容(EDLC) DMF系列 (PDF: 3.2 MB)

  • CAT NO. o83c-1
  • UPDATE 2015/4/24
下载PDF

Murata Icon X 关联网站

焊接手册


Emicon Fun
Supercapacitor (EDLC) Basics (Part 1): 
What Is a Supercapacitor (EDLC)?

Emicon Fun
Supercapacitor(EDLC) Basics (Part 2):
Uses and Effects of Supercapacitors(EDLC)