心脏起搏器等植入式医疗设备需要植入体内,因此需解决通过设备小型化降低人体负担的课题(低侵袭化),近年来,小型化需求日益增长。
鉴于此,本公司开发了可满足医疗标准的多层陶瓷电容器并完成商品化,其专用于植入式医疗设备,具备小型、大容量且高可靠性的特点。
由此实现了植入式医疗设备的高密度设计,并为设备的进一步小型化做出了贡献。
我们对专用于植入式医疗设备的GCH/GCR系列实施了筛查,相比民生设备用MLCC的初始故障率低。此外,亦进行了延长寿命的设计。在耐湿负荷试验、热冲击循环等方面,民生设备用MLCC与高可靠性设备用MLCC的规格有很大不同。植入式医疗设备的电路可以分为生命支持电路与非生命支持电路,村田建议GCR系列使用生命支持电路,GCH使用非生命支持电路,并建议使用以下植入式设备。