在元件的单价不断下降的情况下,客户消耗的成本中,安装费用的比率正在逐步升高。
通过使用低ESL电容器,可大幅降低随元件数量减少的安装费用,进而可以降低元件费用、安装费用、管理费以及包括其他费用在内的总成本。
特别是IC电源端子配置了许多旁路电容器,这样的部位可通过使用低ESL电容器达到降低成本的目的。
例如,假设每年使用的组件数为5M台、每个产品的安装成本为0.8日元,如按照下表的条件进行计算的话,每年可降低的成本大约为36M日元。
输入您目前使用的电容器元件的数量,每个元件的安装成本,以及组件台数 (全年) ,即可模拟计算出使用低ESL电容器时可降低的成本。元件单价为参考值。有关实际的单价,请咨询本公司,或按照您正在使用的元件的单价进行计算。
【备注】本模拟计算的结果是按照您的输入内容算出估算值。
可能与实际金额存在一定差异,请将其作为参考值使用。