应用支持

LED照明用薄膜电容器的更换(技术资料)

随着电路基板节省空间化,LED照明设备为了实现照射区域的广角化和提升放热性能,正在研究使用小型元件。
事实上确认LED照明设备内部构造时,会发现大的元件紧凑地排列着。如果按照既有的设计,要保证实现光的广角化和放热对策的空间是非常困难的。
其中一个解决对策是将薄膜型电容器替换成陶瓷电容器。

Murata Icon X 替换成陶瓷电容器的3个优势

①元件小
②几乎没有高温时的耐电压劣化
③优越的耐湿性能

Ceramic capacitors are much smaller! 具有优越的耐热性和耐湿性!

Murata Icon X 向如下客户推荐

・想实现降低成本

・想基板小型化

・想使电容器小型化

・想要提高在高温、高湿环境下的可靠性


置换对象电容器:C4、C5


详细信息可下载PDF文件,进行参考。
LED照明用薄膜电容器的更换提案(Smoothing capacitor)
更换LED照明用薄膜型电容器提案
小型化和成本降低
 - 电容器小型化
 - 伴随着电路基板缩小化,整体成本降低高性能化
 - 低阻抗(噪声减弱)
 - 高温时稳定工作
 - 耐湿性提高

Download PDF

应用指南(照明设备/照明控制)>