问题解决事例

Precautions for measuring the capacitance of chip multilayer ceramic capacitors
积层陶瓷电容器静电容量测定的注意事项
积层陶瓷电容器(以下、简称为MLCC)的静电容量在测定时、发生过如下问题吗?
来解决问题吧!!
>>详情请点击这里

将薄膜电容器替换为多层陶瓷电容器的方案
将薄膜电容器替换为多层陶瓷电容器的方案
该资料将以具体事例来介绍薄膜电容器和多层陶瓷电容器的差异以及如何实现小型化和节约成本的。
因为资料内有提高设计自由度的启示,所以请务必阅读。
>>详情请点击这里


互换事例
为您实际演示电解电容器的互换评价。
通过将电解电容器互换成导电聚合物电容器或独石陶瓷电容器,可大幅改善特性,并实现低高度化。
>>详情请点击这里


啸叫对策事例
为您实际演示低啸叫电容器的的互换评价。
陶瓷的压电特性偶尔会引起啸叫现象。为了解决这种现象,本公司成功开发出了低啸叫电容器! 欢迎您亲自体验村田生产的低啸叫电容器的效果。
>>详情请点击这里


关于降低成本的提
降低客户成本的方法并不仅局限于降低元件的单价! 村田通过减少电容器元件的数量,在最大程度上发挥陶瓷电容器的独有特性,为客户降低成本提供更有力的支持。
>>详情请点击这里