陶瓷电容器

Ceramic Capacitor
拥有业界No.1的广泛产品阵容,可以对应各种各样的需求,并且提供最适合的解决方案。 
作为世界No.1的多层陶瓷电容器制造商,继续不断发展。
最新信息
  2017.10.12   新闻 本公司最大容量的智能手机用05035/0402(inch)尺寸3端子电容器商品化  
  2017.10.11   新闻 符合AEC-Q200标准的汽车信息娱乐用防水电容器的商品化  
  2017.09.25   新增1个項目到应用支持。
智能手机中钽电容的替换方案(啸叫对策MLCC篇)
 
  2017.09.05   新增1个項目到问题解决事例。  
  2017.07.27   对电容器的ESD耐性进行说明。  
  2017.07.19   已在FAQ中更故障模式資料的相关信息。
 
  2017.07.19   刊载「电容器应用大全」
 
  2017.05.15   新闻 表面贴装型Y1等级安全规格认证电容器的商品化  
  2017.05.10   刊载「通过电容器选择解决基站设计课题」
 
  2017.05.08   新系列
一般用 安全规格认定 树脂一体成型表面贴装元器件 陶瓷电容器 DK1系列
汽车用 对应200℃ 引线型多层陶瓷电容器 RHS系列
 
  2017.02.21   新闻 世界首款008004 尺寸、静电容量100pF的温度补偿型 片状多层陶瓷电容器实现商品化  
  2017.01.16   新闻 村田开发出了汽车市场用0603尺寸的高可靠性小型3端子电容器  
  2017.01.12   新闻 汽车用引线型多层陶瓷电容器的开发,可应对200℃高温  
  2016.11.02   其内容是「工业设备用电容器的选择方法」。  
  2016.10.12   新增了的「应用支持」。其内容是「用于LED照明薄膜电容器的替换提案」。
 
  2016.07.19   在产品检索结果处新增了电气特性数据比较功能
 
  2016.07.08   新闻 世界首款1210 尺寸、电压100V时静电容量为 10μF实现了商品化
 
  2016.05.13   已在FAQ中更新产品质量表的相关信息。
 
  2016.05.06   在0603M/1μF、1005M/2.2μF中,研发t=0.2mm薄型产品 GRM系列
 
  2016.05.06
  新系列
 
 
  适合静噪对策的低ESL 3端子电容器 NFM系列 NFM系列
 

  汽车用 IEC60384-14 X1/Y2级认定产品 (基础绝缘产品) KCA系列
 
 
  汽车高频用高 Q值产品 GCQ系列
 

Murata Icon X 产品一览

Murata Icon X 应用支持

Murata Icon X 问题解决事例

Murata Icon X 环境相关资料 / 安全规格认证证书


 
     

RoHS保证书 / REACH SVHC保证书

 

国际规格(IEC60384-14)的认证证书


 
     

Murata Icon X PDF产品目录

片状多层陶瓷电容器 (PDF: 27.8 MB)

  • CAT NO. c02c-9
  • UPDATE 2017/6/29
下载PDF

汽车用片状多层陶瓷电容器 (PDF: 5.4 MB)

  • CAT NO. c03c-6
  • UPDATE 2017/8/1
下载PDF

径向引线型多层陶瓷电容器 (PDF: 5.5 MB)

  • CAT NO. c49c-4
  • UPDATE 2017/5/2
下载PDF

安全规格认证型/中高压用陶瓷电容器 (PDF: 3.0 MB)

  • CAT NO. c85c-4
  • UPDATE 2017/1/6
下载PDF

电容器应用大全(本文由《日経電子》提供) (PDF: 2.3 MB)

  • UPDATE 2013/3/1
下载PDF

Murata Icon X 关联网站