聚合物铝电解电容器

Polymer Capacitors
村田公司的聚合物铝电解电容器具有低ESR、低阻抗、大容量的特点。 此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定,在博文吸收、平滑和瞬态响应方面具有极佳的性能。
因此,十分适合用于平滑各种电路的输入输出电流,并可以作为备用装置在CPU周边设备的负载发生变化时使用。
这将有助于减少元件数量、减小电路板的空间。

Murata Icon X 产品一览

ECAS

Murata Icon X PDF产品目录

聚合物铝电解电容器相关的PDF目录

聚合物铝电解电容器

聚合物铝电解电容器 (PDF: 1.9 MB)

  • CAT NO. c90c-2
  • UPDATE 2015/2/11
下载PDF

Murata Icon X 技术指南

Murata Icon X 关联资料

Murata Icon X 应用指南