封装时、调整时的注意事项

微调电容器技术指南

封装时的注意事项-

(1) 请使用本公司标准的焊盘布局尺寸。

TZC3 Land Pattern

焊盘比本公司标准尺寸大的话,由于焊料增多、
助焊剂渗透而有可能导致接触不良。
此外,焊料渗透到TZC3型号的底部旋转轴的连接处时、
可能会将旋转轴固定住,导致无法调整容量。


(2) 请使用合适的焊料量进行焊接。
     特别是焊烙铁焊接和焊烙铁修正的时候,请注意焊料供应量过多的情况。

(3) 请勿用暖风进行焊接。特别是TZC3型号,因其使用树脂,
     用暖风有可能导致树脂部分变形。

除上述情况外,类似以下情况也有可能导致产品不良。
(TZC3型号的不良事例。)

TZC3 Trouble Case

调整时的注意事项 -

(1) 调整时请使用与驱动槽相吻合的螺丝刀。
     如果使用与驱动槽不吻合、顶部有缺角或已经被磨圆的螺丝刀,是很难进行调整的。
     由于顶部是金属材料的螺丝刀产生杂散电容,很难调整容量值。
     因此请使用顶部是陶瓷材料的螺丝刀。
     本公司推荐的螺丝刀如下所示。

推荐调节螺丝刀一览
陶瓷微调电容器调节螺丝刀

Series Screwdriver for Manual Adjustment
Manufactures
MURATA`s
Part Number
Appearance (mm)
End 
dimension (mm)
TZR1 MURATA MFG. KMDR160 Flat blade 0.3x0.13
TZY2_001
(Non Standard type)
ENGINEER, INC.
P/N;DA-89
KMDR060 Flat blade 0.8x0.35
TZV2
TZY2_C01
(Standard type)
VESSEL MFG.
P/N;No.9000
-0.9×30
KMDR020 Flat blade 0.9x0.4
TZC3_110
(Non Standard type)
TZB4
MURATA MFG. KMDR010 Flat blade 2.2x0.4
TZW4

VESSEL MFG.
P/N;No.9000
-1.3×30
KMDR130 Flat blade 1.3x0.4
TZC3_A01
(Standard type)
 VESSEL MFG.
P/N;No.9000
+1.7×30
 KMDR080
Cross type  1.7 

(2) 为了降低容量调整后的偏移,螺丝刀产生的负重请保持在1.0N以下。
      如果施加5.0N以上的负重,有可能会导致产品破损,功能损坏。

陶瓷微调电容器的调整注意事项

微调电容器 调整时的注意事项<TZB4系列>
微调电容器调整时的要点

陶瓷微调电容器的调整注意事项<TZY2系列>
陶瓷微调电容器的调整注意事项