微调电容器

Trimmer Capacitors
微调电容器是半固定可调节电容器,其静电容量可以自由的改变。一般来说,1次设定后基本上就无需变动。相比一般的电容器,微调电容器增加了静电容量调整的功能,其原理(方法)主要有以下的3种,然而,做成商品的大多都是采用了方法1。
  • 方法1 : 改变电极重叠面积。
  • 方法2 : 改变电极重叠间的距离。
  • 方法3 : 改变电介质的相对介电常数。
方法1的具体实施,固定夹着电介质的中的一块电极,另一块做成可变动的电极,两个电极的重叠面积(对立电极面积)的变化,可以改变静电容量。通过这个方法,可变电极的旋转角度基本成正比例,可以达到改变静电容量(线性变化)的目的。村田公司的微调电容也是采用了方法1 ,并且取得了50%以上的全球市场份额。

Murata Icon X 产品一览

TZB4系列

TZC3系列

TZR1系列

TZW4系列

TZY2系列

Murata Icon X 技术指南

Murata Icon X PDF产品目录

产品的目录、技术资料PDF文件

微调电容器

微调电容器 (PDF: 4.8 MB)

  • CAT NO. t13c-4
  • UPDATE 2014/11/7
下载PDF