LC耦合器适用于蜂窝

适用于蜂窝的商品详情
对应频率: 500MHz to 2.7GHz
尺寸: 1.0 × 0.5mm to 3.2 × 2.5mm
频带宽度较宽的商品。

系列一览

型号表示法

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
L D J 1 8 8 2 9 M 2 4 A G 0 1 0
①识别符号(固定):LDJ=片状多层混合耦合器
②尺寸:元件的L×W尺寸(见右表)
③中心频率
894M:894MHz
2G45:2450MHz
④耦合度
24:24dB
03:3dB
⑤本公司管理No.
尺寸 L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00