微波吸收片
-EA20・EA21 系列-

EA20 Series, EA21 Series

硅树脂为原材料,弹性、加工性、耐用性都十分良好的EMC减震器。
可用于防止高频模块振荡,杂散抑制,防止电路间干扰。

品名 吸收片材料分类 特点
EA20 扁平金属粉末型
(无卤)
硅树脂为原材料,弹性、加工性、耐用性都十分良好的EMC减震器。可用于防止高频模块振荡,杂散抑制,防止电路间干扰。符合UL94V-0的阻燃要求。双面贴胶易于安装在设备上。 
EA21 扁平金属粉末型
(UL认定)
订购・询问时,请参考本公司的品名表示方法,确定尺寸code。