AC电源线用滤波器

AC Line Filters
AC电源线用EMI静噪滤波器,可以消除从商用电源线导入设备或有电子设备产生的噪音。通常将共模扼流线圈、线间旁路电容器和跨线电容器用作AC电源线用EMI静噪滤波器元件。共模扼流线圈是抑制共模噪声的最重要元件。由于共模扼流线圈的特性对整个滤波器性能产生影响加大,因此村田公司提供标准型和高频型两种共模扼流线圈。混合扼流线圈是高性能哦EMI静噪元件,可以同时抑制共模噪声和差模噪声。AC电源采用高频谐波对策用有源元件,在发射较高差模噪声情况下,可以有良好的静噪效果。

Murata Icon X 产品一览

PLA10系列(共模扼流线圈)

PLA10系列高电感

PLH10系列

PLY10系列

PLY10系列高电感

PLY17系列

Murata Icon X PDF产品目录

AC电源线用滤波器的PDF目录册如下所示

AC电源线用滤波器

AC电源线用EMI静噪滤波器 (EMIFIL®) (PDF: 5.4 MB)

  • CAT NO. c09c-3
  • UPDATE 2017/4/26
下载PDF