音频线用静噪滤波器

NFZ_SM 系列・NFZ_SG系列・
LQW_CA系列
  

音频线用静噪滤波器NFZ系列是兼具静噪对策和音质的滤波器。
扩音器线/耳机线中,在维持音质的同时,也可进行D级放大器静噪对策、高频隔离、TDMA静噪对策。

Murata Icon X 音频用静噪滤波器的必要性

Murata Icon X 智能手机中音频线的问题点

1.音频失真

图2 音频失真图

将静噪对策元件用于音频电路时,适合除去电磁噪声、对音质没有影响的滤波器。

首先简单说明一下音频失真是什么样子的。

据说人耳的可听范围是20Hz~20kHz。以该可听范围为对象,来研究音频失真。为方便理解,此处以1kHz音频为例进行说明。音频没有失真时,如图2所示,在时间轴上能够观察到正弦波以及频谱基本频率的1根线。

另一方面,音频失真时,正弦波波形扭曲。从频谱来看除基本频率外还出现高频频谱线。

它用声音指标表示为THD+N(Total Harmonic Distortion + Noise),是发生高频的比例。作为静噪滤波器,音频信号传播时,不产生高频波是很重要的。


2.与传统铁氧体磁珠BLM系列的比较

图3 传统铁氧体磁珠和音频线用滤波器的音频特性(THD+N)的比较图

传统铁氧体磁珠和音频线用滤波器的音频特性(THD+N)的比较如图3所示。

THD+N一般以%和dB表示,值越小表示音频越小,音质越好。谈到传统铁氧体磁珠,音频输出小的时候,音频失真的值变小,音频输出大的时候,失真的值也变大。而音频线用滤波器即使输出很大,也不会发生音频失真,不会导致音频特性劣化。

此外,阻抗特性方面为使蜂窝频带内的降噪效果更加明显,可调整阻抗曲线,成为适合智能手机静噪对策的滤波器。


Murata Icon X 智能手机的音频失真

图4 耳机的音频失真检测结果

近年来,高音质化不断发展的智能手机在音质方面到底有怎样一个程度的差呢?以耳机为例。音频失真(THD+N)测量结果如图4所示。

由图可知,制造商不同音质也会有所差异。

在智能手机内部的音频电路中,THD+N差的智能手机使用一般的铁氧体磁珠进行静噪,而重视音质的则是使用NFZ系列。

人的耳朵是非常敏感的,特别是类似耳机这种与耳朵直接接触进行声音传递时,有时候稍微有点失真都能够听出来。
随着专用音频设备、智能手机的高分辨率化,越来越重视对音质产生影响的音频用滤波器。


音频线用静噪对策解决方案的介绍页面