EMI静噪滤波器(EMC降噪对策)概要 片状铁氧体磁珠

BL□ 系列

可以有效抑制几MHz~几GHz的电感型EMI静噪滤波器。 作为广泛使用的静噪产品,在较为轻度的噪音抑制方面应用广泛。
电感型EMIFIL,在低频范围内产生微电感。但在高频波段,电感器的电阻成分量会产生原始阻抗。若将其串联插入产生噪音的电路,电感器的阻抗会抑制噪声传导。

片状铁氧体磁珠

产品搜索

概要

片状铁氧体磁珠产品阵容

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
片状铁氧体磁珠产品阵容

支持最大为20A的大电流的铁氧体磁珠产品阵容

作为电源线的噪声对策,支持大电流的铁氧体磁珠产品阵容齐备。特别是支持最大为20A的BLE32S系列和支持12A的BLM31SN系列等,建议将这些商品用于处理迄今为止的片状铁氧体磁珠无法支持的处理大电流的电源电路。此外,作为小型产品阵容,我们还为您准备了BLM18SP系列。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
支持最大为20A的大电流的铁氧体磁珠产品阵容

片状铁氧体磁珠的噪声对策事例

BL□静噪效果例子

我们将介绍对应GHz频带噪声的片状铁氧体磁珠BLM□□H系列的高频率噪声对策事例,以及BLM□□R系列在数字电路中,抑制波形失真噪声的对策事例

Chip Ferrite Beads

片状铁氧体磁珠的基础

从“片状铁氧体磁珠是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于片状铁氧体磁珠的所有问题。